发动机

微型单座赛车发动机曲轴轴承

微型单座赛车使用小型二冲程或四冲程发动机。

制造商致力于研发并建造微型单座赛车发动机。 发动机从排量为60c,马力为4hp 到7hp的单缸发动机发展至排量为250cc,马力为90hp的双缸发动机。 使用深沟球轴承作为曲轴支撑是目前全球最流行的类别。 SKF最近研发了一种新型滚子轴承,可以使发动机性能达到最佳化。 这种二冲程发动机转速可超过19000 rpm。 发动机可采用水冷和风冷两种方式。

SKF logo