紧凑性(尺寸和重量减小)

紧凑性图片
紧凑性在赛车车辆系统中非常重要。
  • 尺寸减小: 紧凑系统可以使汽车的尺寸更小,并且获益于空气动力学和车辆动力学。 例如,单座动力传动系统尺寸将会直接影响车辆后部的设计,并且严重影响整体空气动力性能。
  • 重量减少: 由于质量减少,就可以在既定车轮传输功率下产生更大的加速度,也可以自由调整汽车镇流器使车辆动态性能最大化。
这些目标都可通过细致的部件设计、功能集成以及使用先进材料实现,可以在不牺牲其他产品性能,如使用寿命的情况下,提高车辆性能。

解决方案

SKF logo