特殊材料

特殊材料图1
SKF竞滑应用解决方案有范围广泛的特殊材料和热处理。 材料系列包括:


100C6: 轴承应用标准材料。 钢可以进行硬化或者感应硬化。 可根据不同轴承工作温度调节热处理。

100C6 VAR(真空电弧重熔): 特殊航空规格,可提供极度清洁的结构,从而获得卓越的滚动接触疲劳性能和轴承寿命。

M50: 工具钢、高硬度(>63HRc)、耐高温(回火>450C°)。 这些特点有助于获得极高的耐载荷、耐磨损、耐高温性能。

氮钢: 此系列钢的特点为耐高温(回火>450C°),结构精细可抵抗长期接触疲劳,耐腐蚀。

也可选择其他材料进行表面硬化,例如,当轴承应用需要特殊结构韧性时。

轻合金
铝合金: 用于机削保持架,这种材料可以在高温高载荷且需要更坚固的设计时提供低重量解决档案。

钛合金: SKF研发此类材料的机削保持架,具有提供低重量、耐高温、高部件强度的属性,可用于高加速度应用,因为在此类应用中轴承保持架易于受到滚动体冲击载荷的影响。 这种解决方案可替换聚合物或者钢材料用于关键齿轮箱应用中。

聚合物
聚合物通常用于保持架制造。 SKF可提供

PA66: 标准材料,用于大范围应用条件和标准轴承

PA46: 和PA66相比具有更高的温度范围和老化时间

PEEK: 具有卓越的机械性能和温度性能。 材料可以根据应用添加不同量的加强金属,例如炭、玻璃纤维、聚四氟乙烯(PTFE)、石墨来调节强度、伸长、热膨胀、摩擦和工作温度等特定属性。

SKF可提供范围广泛的标准或定制聚合物轴承,其中所有或部分部件可以使用高级工程聚合物材料制造,以获得特定的产品性能,如低重量、耐腐蚀以及燃料和其他化学品的兼容性。

陶瓷
滚动体(混合陶瓷轴承)使用陶瓷材料氮化硅可以减少摩擦和重量,提供卓越的性能。 而且,使用这种材料还可以提高刚度、提高速度、提高加速能力、加长润滑脂寿命、减少润滑需求、耐腐蚀、绝缘以及延长轴承寿命。 SKF可以提供带陶瓷滚动体的球轴承和滚子轴承。 几乎所有应用都可以使用氮化硅滚动体;它们在轮轴轴承和齿轮箱的应用十分常见。
SKF logo