高精密轴承

高精密轴承图片
高精密轴承图片
要求极高的赛车运动应用需要卓越的轴承性能。 其中的挑战有扩展速度能力、高精度、提高系统刚度以及降低发热。 SKF制造了高精密和超精密轴承,设计符合高性能要求。 可提供用于此种情况的主要角接触球轴承。 这些轴承可用于几个方面,包括轮轴轴承(由于尺寸减小和刚度),离合器分离轴承(由于高速能力),KERS系统和飞轮。 轴承有开放式和润滑脂润滑密封式。 还可为轮轴应用提供接触式密封件版本。 更多信息请联系SKF竟滑运动单位。

更多关于高/超精密轴承的信息,请参考链接
SKF logo