定制轴承设计

定制轴承设计图1
定制轴承设计图2
SKF滚动轴承可以接受定制,以优化轴承在各个单独应用中的工作性能,无论是应用于车轮或者齿轮箱轴承等。

SKF可为制定最优化解决方案提供援助和计算支持,对轴承有下列要求;

  • 摩擦减小
  • 径向或轴向刚度增加
  • 紧凑性(尺寸和重量减小)
  • 寿命增加
  • 支持高载荷

可定制不同特点的内部几何,使轴承满足某种应用的设计标准。 例如,当需要高轴向刚度时,可以增加角接触球轴承的接触角而且不影响其他轴承的需求。

其他轴承可进行修正并优化的地方有尺寸、滚动体的数量、套圈截面、游隙/预载荷、保持架设计、密封件设计、材料、表面处理、防旋转装置和润滑孔。
SKF logo