微型单座赛车单元

微型单座赛车单元图片
ConCentra是一个专利解决方案,可以根据轴承中心实现轴和轴旋转的定心。 轴承配有可拆卸卡式防尘罩,可以在每次使用后简单清洁轴承并进行补充润滑。 外圈的专利外观设计可以避免相对于单元支撑的对中误差。 轴承可使用陶瓷球来保持低摩擦、减少旋转质量、增加刚度。

单元不需要就轴承座/夹筒进行修正,所以它对于现有工厂设计来说可以进行改型。

SKF微型单座赛车单元外圈的外部专利设计有一个边缘锋利的小槽。 这种特殊几何可在驾驶微型单座赛车时增加和夹筒有关的轴承抗不对中性。 SKF几何设计保证了铝/镁夹筒内更大的轴承啮合力。

通过使用陶瓷滚球,可以减小摩擦、重量并增加硬度,从而降低运行摩擦,即使是在使用极少量润滑剂的情况下。
SKF logo