混合陶瓷轴承

混合陶瓷轴承图1
混合陶瓷轴承具有轴承钢套圈和轴承级氮化硅滚动体。 氮化硅是陶瓷材料,密度低、强度高、刚度大、韧性好、硬度高。

这些特点对竞滑运动运用非常重要,具有下列潜在益处:
  • 绝缘性能,消除了因电流造成损坏的风险,即使在高频条件下也是如此
  • 低传热性
  • 重量减少: 氮化硅密度比钢低60%
  • 高速性能: 由于低密度(低离心力)和低摩擦(低温)
  • 由高硬度带来的低磨损率
  • 由于比全钢轴承产生的内部摩擦上,运行温度较低,从而了提高润滑脂寿命和抗咬合性
  • 提高刚度: 氮化硅比钢的弹性模量(杨氏模量)高50%
  • 抗振动性: 氮化硅球在钢上有着更高的耐磨损性,即由轴承小型振动引起的磨损,尤其是在停止运行时
  • 在腐蚀性环境下具有更长的寿命。 氮化硅具有非腐蚀性和化学惰性

如果您需要更多关于混合陶瓷轴承的信息,请点击
SKF logo