高温

高温图片
SKF可以优化轴承设计,使之更适合高温应用。

有大量不同的套圈材料可供选择,可以进行热处理,并在提供高温尺寸稳定性的同时提升了硬度和疲劳性能。 可在需要使用氮化硅滚动体替换标准钢球和钢滚子时提供混合轴承,提升轴承在高温时的性能。

任何需要在高温下工作的轴承,也需要可以在同等高温下使用的润滑剂。 SKF在润滑剂方面拥有广泛的知识,可以提供或者推荐特殊润滑脂。 如果需要使用密封件来保证润滑剂持续处于轴承内并防止污染物进入,那么我们也可以提供高温密封材料。

解决方案

SKF logo