要求

赛车要求图片

SKF竞赛 — 运动中不断创新 

新型高级赛车应用对轴承的要求更高,尤其是在极限操作环境下。

在这里您可以了解到关于SKF对几种赛车应用提供的解决方案和一些创新性的建议。

SKF的专业知识几乎可以满足任何关键性需求,从而获得稳固可靠的解决方案。

选择SKF赛车,我们的客户可以体验:

  • 在所有赛车市场通过本地资源对客户的紧密支持。
  • 通过质量认证的制造服务,提供原型设计和生产制造。
  • SKF各个业务单位技术知识的传递和共享。
  • 灵活的生产和物流。
  • 所有这些优势都来自SKF研发中心先进的测试能力。
  • 通过尖端工艺调查技术进行先进的冶金研究和涂层分析

SKF竞赛业务带来的好处不仅仅体现在赛道上。 在激烈的竞赛中获得的知识也将应用于汽车零配件市场和一些工业领域的高性能应用中。 技术转移正在继续而且非常重要。

SKF logo