圆柱滚子轴承

圆柱滚子轴承图片
圆柱滚子轴承保持架图片
圆柱滚子轴承截图

用于微型单座赛车发动机的特殊圆柱滚子轴承

目前深沟球轴承设计使其承载能力增加超过了200%。 因此,轴承寿命和重建间隔会增加两倍多。 系统的刚度也会有所增加,而且所有这些特点都将意味着您的发动机拥有了更强大的动力和扭矩。

安装尺寸

轴承设计可以装配于世界范围的主要发动机。 如果您的主轴轴承的总体尺寸为25x52x15 mm,那么它就可以简单地替换为此种高性能版本的轴承。 您不需要改变您发动机内部的任何部分。 替换前请检查曲轴公差。 如果您的轴尺寸为25 -0.010/-0.020 mm,那么您的轴条件十分理想,可以安装此种新型曲轴支撑。

特殊游隙

未安装的轴承径向游隙范围设定旨在保证持续精确的发动机性能。

内圈设计

内圈设计考虑到了整体应用条件以及轴在轴承位置上不对中的问题。 由于内圈滚道设计和独立侧圈,我们可以保证良好的抗震性以及抗轴不对中性。 这也将意味着即使在恶劣的工作条件下也可获得更强的可靠性。
SKF logo