永不磨损轴承

永不磨损轴承图1
永不磨损轴承图2
在轴承有脏污、边界润滑、较高操作温度、载荷突变以及维修减少的风险时,我们希望轴承可以突破之前可能性限制。

为了承受这类恶劣的工作条件,SKF轴承可在其内部的接触表面上施加低磨擦陶瓷涂层。 这一涂层,商标为NoWear,由SKF为滚动体研发,并获得了专利保护。 SKF的NoWear永不磨损轴承能长时间地承受润滑不充分、载荷突变、转速快速变化、振动和摆动等工作条件。

然而,即使在表面无法充分分离的情况下,永不磨损轴承仍能高度可靠地工作,避免在滚动体和内外圈之间发生金属与金属直接接触。

永不磨损轴承为钢制但是滚动体以及滚道(如果有必要)具有新型类金刚石炭镀层,这类镀层只有几微米的厚度。 物理蒸汽沉淀工艺适用于低摩擦陶瓷涂层。 用这种方式涂层的轴承表面具有基础材料的所有弹性特性,但又具有NoWear永不磨损涂层的硬度、低磨擦系数和耐磨损性能。
更多关于永不磨损的信息请访问此链接。
SKF logo