表面精加工和涂层

表面精加工和涂层图片
滚动体轴承接触表面对产品的性能和使用寿命至关重要。 轴承的摩擦很大程度上取决于表面的质量。 因此,竟滑运动应用特别注重裸露表面的制造质量。 在一些应用条件下,可采用特殊涂层提高性能。

标准轴承精加工程序包括磨削、珩磨或者抛光等精加工工序。 这些通常会产生对中各向异性加工模式。 可使用SKF专利机械制造工序“润滑口袋”来提高各向同性表面。 这种方法可以生产粗糙度值极低的超光面。 各向同性表面可以在暴露于边缘润滑条件时给轴承的抗摩擦和耐磨损属性带来益处。

施加涂层是优化表面的另一方面,可以应用于滚动体和滚道,旨在减少磨损和摩擦。 SKF针对这个目的研发并使用了类似DLC的涂层,如永不磨损涂层。

可提供范围广泛的涂层来保护钢、铝、钛制等金属保持架,如镀银、DLC和阳极氧化。
SKF logo