SKF 与 杜卡迪(Ducati)

Ducati Desmosedici MotoGP16。
Ducati Desmosedici MotoGP16。
杜卡迪 是一家拥有独特企业文化的公司,因其与赛车运动有深厚的渊源。 正是这一紧密关联促使骑摩托赛车和消费产品业务发展齐头并进。 比赛是协同发展不可或缺的一部分,而这又促成了其赛车应用和消费品应用的质量和可靠性不断提升。

杜卡迪创立于 1926年,自1946年开始一直生产运动风格的摩托车。如今,杜卡迪摩托车以带有联控轨道阀驱动的高性能发动机、创新的设计以及先进的技术著称。 杜卡迪已覆盖多个细分市场,其摩托车分成多个车型系列,包括: Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, Scrambler, Streetfighter and Superbike. 这些“意大利制造”的真正标志以及丰富的相关配件与技术和时尚服饰在全球 80 多个国家销售,其中欧洲、北美和亚太地区是其主要市场。 杜卡迪参加世界超级摩托车锦标赛和MotoGp世界锦标赛。 在世界超级摩托车锦标赛上,杜卡迪已赢得了17个“制造商”冠军和14个骑手冠军,并且在2011年创造了300次赛道胜利的历史记录。 杜卡迪自2003年开始参加MotoGP,于2007年夺得车厂和骑手双料冠军。

SKF logo