轨道状态监测

延长维护间隔,提高利用率

铁路行业如欲实现延长维护间隔以及超过 150 万公里免维护的目标,需要从基于时间的维护计划向基于状态的维护计划转移。 这样可以确保车辆只在必要时停运接受维护。

SKF 转向架状态监控解决方案利用状态检测系统和尖端的数据处理算法,检测初发的损坏情况。 这样就可以在出现重大机械故障之前留出足够的时间进行维修,有助于提高可靠性和安全性,同时可降低维护成本、寿命周期成本(LCC)和总拥有成本(TCO)。

重要的状态监控合作伙伴

SKF 在旋转机械领域有超过一个世纪的专业经验,其技术知识非常深厚,我们专有的提前警告算法和诊断专业知识是我们各种状态监控解决方案的关键优势所在。

快速高效

从部件到整个系统,SKF 是公认的技术供应商,提供完整的即装即用式转向架监控解决方案,以及定制式技术选项。
SKF 状态监测的优势:
  • 降低转向架维护成本
    • 延长维护间隔
    • 简化维护操作
    • 减少备用件库存
  • 通过减少意外停机提高盈利率
    • 消除热箱检测器的虚假警报 
    • 提早发现即将出现的故障
    • 改善部件追溯性
  • 提高车间效率
    • 减少维护工作时间
    • 消除现场测试
    • 确认维护完成度

铁路状态监测解决方案

SKF logo