用于铁路的 SKF Microlog CMXA75 套件

用于铁路的 SKF Microlog CMXA75 套件
用于铁路的 SKF Microcrolog 套件可快速、简易地进行配置,可用于检查车间中的维修作业,或用于执行列车转向架系统的运行状态监测。 该套件将尖端的 SKF 轴承分析和故障排除专业知识呈现给那些对振动专业不甚了解的用户,降低培训成本以及聘用专业人员的需求度。

此套件专为铁路要求而研制,包括紧凑式 SKF Microlog GX 系列数据收集器/分析仪和 SKF @ptitude Observer 软件。 其还包含一个加速度传感器和各种附件,让您的维护团队快速收到警告并开展作业。

套件的优势包括:
  • 降低维护成本
  • 提高安全性和可靠性
  • 改善维护和规划
  • 减少非计划停机和生产中断
  • 延长检修间隔
  • 改善车间的质量程序
  • 设计紧凑,安装简易,符合人机工程学
在列车运行期间检测转向架系统
用于铁路的 SKF Microlog 套件允许在列车运行期间从牵引电机、齿轮箱和轴箱中收集和解读状态监测数据,有利于降低维护成本、减少停机时间和生产中断时间。

便携式加速度传感器位于转向架子系统中,可捕捉运行数据,SKF Microlog 单元将对该数据进行处理,以监测或调查机器症状。 与更大型、更笨重的分析仪不同,SKF Microlog 更为小巧、更符合人机工程学,易于沿列车车辆和转向架移动,移动更迅速、更安全,使维护策略更为高效。
在车间检查轴承或进行维修作业
套件还允许牵引电机维修车间在车轮的计划翻新期间,对电机轴承进行一般性问题测试。 此类车间内部测试可通过更具成本效益的方式利用翻新/牵引电机停机时间,有助于促进更具一致性和可重复性的质量控制流程。

SKF Microlog 分析仪 GX 系列
SKF Microlog 分析仪 GX 系列是用于铁路的 SKF Microlog 套件的核心,该系列是一种高性能、具备一到四个通道、基于路径的便携式数据采集器/ FFT 分析仪,采用坚固耐用的工业设计。

凭借强大、高速的数据处理器,SKF Microlog CMXA75 具备从诸多来源中进行路径以及非路径动态(振动)和静态(工艺)测量的全部功能。
SKF @ptitude Observer
SKF @ptitude Observer 是与 SKF @ptitude 检测套件一起运行的可靠性软件应用系列的一部分,SKF @ptitude 检测套件是一个将运行和维护连接在一起的平台,非常适用于铁路应用。

SKF @ptitude Observer 易于使用的操作界面和智能诊断功能使新用户能够轻松设置报警参数。 触发的警报通过 SKF Microlog 分析仪 GX 单元上的交通灯状态指示器进行显示。

技术特点
  • 坚固的设计
    • 两米多次抗摔 
    • IP 65 等级 
  • 多语言支持 
  • 15 种语言选项 
  • 直观的图形用户界面 
  • 长时续航电池,续航时间长达八小时 
  • 生动的 1/4 VGA 彩色显示屏,提高可视性 
  • Marvell 806 MHz PXA320 处理器,运行速度极快 
  • 强大的数据存储能力,拥有 128 MB 快闪内存和安全数字(SD)存储拓展槽 
  • 单通道输入设备或四通道三轴同步输入设备之间进行选择 
  • 多面平衡应用 
  • 可现场将入门级设备升级为高级分析仪 
  • 提供各种附件以进一步扩展其功能
SKF logo