轴承安装和拆卸设备

现场服务工程
为帮助客户轻松、正确、无损地安装和拆卸铁路轴承单元,SKF 提供经过专门设计的液压机和工具。
SKF 独有的液压机具完美适用于拆卸铁路轴箱球形轴承。 为拆除轴箱圆柱轴承内圈和拆卸迷宫环,SKF 提供特制的感应加热器,该加热器适用于铁路车间的系列化拆卸操作。
SKF 还提供各种工具和设备以优化铁路轴承润滑。
根据客户的要求,SKF 可将维护期间对轴颈和轴箱进行检查所需的所有维护工具一并打包。
SKF logo