轴承翻新

轴承修复

SKF 的专业轴承翻新和修复服务大大改善了寿命周期成本优化,其优势包括:

  • 相较于新轴承,降低了成本
  • 延长使用寿命
  • 缩短交付准备时间
  • 通过节约材料和能源,为环境可持续发展做出贡献
  • 圆锥滚子轴承、紧凑式圆锥滚子轴承/圆锥滚子轴承单元、球面轴承和圆柱轴承可享受翻新服务

针对铁路车辆轴箱轴承的 SKF 专业翻新服务根据原始规格完成,如原始设备制造商的规格以及铁路运营商的规格,规格以特定的运行条件为基础。


SKF logo