轴箱轴承监控和转向架蛇形运动安全系统

轴箱轴承监控
数十年来,轴箱轴承一直采用名为轴温探测器的固定式轨道旁红外温度测量系统进行监控,该系统采用每隔一定距离安装一个,以便进行非连续性地测量,通常会显示大量的虚假警报。 为规管和改善高速列车的状况,颁布了欧洲委员会 TSI 指令 96/48,该指令描述了与转向机蛇形运动监控等列车要求有关的法律,以控制稳定的运行状态以及车载轴箱温度监控。

SKF IMx-R 系统不仅可以履行高速列车 TSI 指令,而且,根据轴箱轴承中的检测故障,其还可以实现 EN15437-2 中关于车载连续温度监控的各项要求,从而能够改善安全性和列车运行的可靠性。

此外,除了轴颈轴承的温度监测之外,IMx-R 系统还可集成振动测量信号,用于进行频率分析,以检测初发的轴承损坏,以便列车能够根据下一个适宜的车间运行计划,更好地进行维护规划。

SKF logo