用于轴箱的传感化轴承单元解决方案

 用于轴箱的传感化轴承单元解决方案
SKF 传感化紧凑式圆锥轴承单元易于安装,能够检测:
  • 转速,供车轮打滑/滑行保护装置(WSP 或 WSSP)和牵引控制单元(TCU)使用
  • 轴承温度信号,供车载监控系统使用
  • 运动方向
  • 欧洲列车控制系统(ETCS)和其他当地 ATP/ATC 自动列车保护和控制系统的定位

SKF 传感器符合欧洲 EN 标准的所有相关要求。 传感器的信号与电子控制单元(ECU)相兼容,并为各系统供应商批准。


SKF logo