SKF Axletronic 温度监测系统

SKF Axletronic 温度监测系统

SKF Axletronic 温度监测系统是一种具有成本竞争力的车载解决方案。 其被用作安全支持系统,用于新列车安装和改装时的轴承温度控制。 监控系统易于安装,完全安装在列车上,将警告和警报消息传送给驾驶员。


模拟温度信号在功能箱中转换为数字信号,并通过总线传送至中央温度电子单元。
系统优势包括:

  • 提高可靠性,降低风险
  • 持续的温度监测和分析
  • 事件记录和数据缓冲
  • 自检系统
  • 自适应报警等级
SKF logo