牵引电机和齿轮箱监控

牵引电机和齿轮箱监控

有了 SKF 加速度包络,所有行驶系的动态频率均可进行分析,同时可以检测旋转部件的几何形状差异,如轮齿剥落。 这样便可及时、便利地对电机转向架维护进行规划。 通过将 SKF 的振动传感器与 IMx 系统技术相结合,可以正确监控整个驱动系统的工作状况,同时监控其各个部件,如牵引电机和齿轮箱部件,包括轴承、齿轮、万向轴和其他各类耦合器。


牵引电机和齿轮箱监控功能:

  • 不平衡检测 
  • 不对中检测 
  • 轴弯曲检测 
  • 松动零件检测 
  • 轴承损坏检测 
  • 齿轮损坏检测 
  • 共振检测
SKF logo