带电绝缘涂层的 INSOCOAT 轴承

Insocoat TRB

由于机车和动车组动力系统引用变频控制电机,牵引电机轴承的需求显著上升。 在当前的大部分应用中,不可避免地会出现有害的高频杂散电流。 带电气绝缘涂层的 SKF INSOCOAT 轴承有助于解决这一问题。

带电气绝缘外圈的 INSOCOAT VL0241:

  • 完美适用于小中型牵引电机
  • 其设计基于圆柱滚子轴承和深沟球轴承。
  • 外圈通过氧化铝涂层实现电气绝缘
  • 基本消除由于杂散电流引起的轴承过早失效;

带电气绝缘内圈的 INSOCOAT VL2071:

  • 完美适用于较大型的牵引电机
  • 氧化铝涂层涂于内圈外表面: 孔、倒角和端面
  • 相比涂层外圈设计 VL0241,改进了电气绝缘特性
  • 由于涂层表面积较小,降低了电容
  • 提高了电气阻抗
SKF logo