圆柱滚子轴承

Insocoat CRB - 方形

SKF 为铁路应用提供各种高质量的圆柱滚子轴承。 对于牵引电机中的无定位轴承配置,一般使用 NU 或 N 型圆柱滚子轴承。

NU 型设计最为常用;外圈有两个一体式法兰,而内圈则没有法兰。 两个方向均能承受轴相对于轴承座的轴向位移。

运行速度较高且采用油润滑设计的牵引电机在一些情况下配备 N 型轴承。 相比于 NU 型轴承,这些圆柱滚子轴承的运行温度较低。

SKF logo