SKF Multilog 在线系统 IMx-B

SKF Multilog 在线系统 IMx-B
SKF Multilog 在线系统 IMx-B 是一个无线转向架监控系统,有助于延长维护间隔,改善维护计划,削减运营成本。

SKF IMx-B 转向架改装解决方案完美适用于车队改装和 OEM 的需求。 此状态监测解决方案可轻松安装在转向架上,以监测其各个部件。 转向架上的 IMx-B 传感器收集到的振动、温度和速度数据以及计算得出的值将通过云端以无线方式发送至后台,用于监控和进一步分析。 这使得维护工程师可以集中观察数据,并实时监控电机、齿轮箱、轴箱、车轮和其他部件的状态。

这一尖端系统与 SKF @ptitude 检测套件配合使用,以提前监测和预防故障,具有诸多优势,包括;
  • 延长了维修间隔
  • 减少维护成本
  • 减少意外停机事件
  • 更高效的维护规划
  • 减少意外的服务终端
  • 减少对乘客带来的不便
  • 更高效的轨道维护
  • 快速安装和调试
技术特点
  • 内置广域网路由器,用于列车和地面之间的通信
  • 电子元件安装于转向架上,符合 EN50155 标准
  • 16 个动态或直流信号输入,8 个数字或速度信号输入
  • 所有通道实现了真正的同步测量
  • 16 个模拟通道实现真正的同步测量
  • 智能系统只在检测到稳定检测状态时收集数据
  • 多个加速度包络过滤器
  • 兼容 SKF @ptitude Observer 软件
易于改装现有转向架
SKF Multilog 在线系统 IMx-B 是一款可轻松安装在转向架上的状态监测系统,允许操作人员放弃基于时间的维护方法,转而采用更以具体状况为基础的维护方法。 这样便可延长转向架维护间隔,降低维护成本——同时不会因转向架和车厢之间的大量布线而造成不便之处和费用开销。

经现场测试和实验室验证
SKF Multilog 在线系统 IMx-B 专为恶劣的铁路转向架环境而设计,经过了充分的实验室和现场测试及认证,以确认符合 EN50155 铁路电子标准,包括冲击和振动、EMC 和温度。 这一不锈钢单元采用环保密封,符合 IP66 等级要求。

SKF logo