SKF Multilog在线系统IMx-R

IMx-R
SKF Multilog 在线系统 IMx-R 是一个强大、具有成本效益的解决方案,OEM 可将其安装于轨道车辆之上,无线 IMx-B 系统完美适用于转向架改装。

通过与SKF @ptitude Observer软件的完美配合,SKF Multilog IMx-R 提供了一个完整的系统,可进行早期故障检测和预防、自动针对现有和即将发生的状况提出纠正意见、提供先进的状态维护,从而提高了机器可靠性、可用性和性能。

系统优势包括:
  • 提高安全性和可靠性
  • 减少维护成本
  • 改善维护和规划
  • 延长检修间隔
  • 减少非计划停机和生产中断
  • 根源分析功能
  • 优化备件物流
系统能力
SKF Multilog 在线系统 IMx-R 可监控以下转向架子系统,以改善列车可靠性:

子系统检测参数
车轮不圆度、车轮扁疤
轴箱TSI(互操作性技术规范)温度测量、基准分析、振动测量、趋势和频谱分析
齿轮箱温度和振动测量,用于监控轴承和齿轮损坏、失衡、不对中和轴弯曲、部件松动和共振。
齿轮箱油油温、液位和状况
牵引电机温度和振动测量,用于监控轴承
转向架TSI(互操作性技术规范)转向架蛇形运动不稳定性检测。

SKF logo