带传感器功能的牵引电机轴承单元(TMBU)


传感化 TMBU 是一种高度可靠、高效密封和润滑的轴承单元,这一理念不仅有助于降低寿命周期内的成本,还可提供多项检测和测量功能,包括:

  • 牵引电机控制设备的绝对定位检测
  • 旋转方向检测
  • 制动控制系统的速度测量
  • 用于可靠性监控的温度测量

增量传感器单元内置于轴承单元的外圈密封系统之中。 相比于传统传感设备,此设计非常节省空间,尤其是轴向空间。 SKF TMBU 提供:

  • 节省空间的设计,所需零件减少
  • 高分辨率和精度
  • 坚固的长寿命设计
SKF logo