牵引电机轴承单元(TMBU)

牵引电机轴承单元

SKF 牵引电机轴承单元概念适用于定位和不定位轴承配置,为节省空间、简化安装、延长维护间隔和提高性能提供了新的机遇。

TMBU 是一种密封式预润滑轴承单元,专为轴承座上的法兰安装而设计。 这种单元选用一种特殊的润滑脂,即使在高温运行条件下也有较长的润滑寿命。

该轴承单元配备无磨损和无摩擦的非接触式迷宫密封。 为提高可靠性,电气绝缘通过 INSOCOAT 涂层或陶瓷/氮化硅滚动元件混合设计来实现。

TMBU 概念可有效节省空间,尤其是轴向的空间节省。 此外,使用 TMBU 可使既定尺寸的电机实现更大的牵引电机功率。

SKF logo