SKF AMPEP 自动润滑球面滑动轴承

不适用

AMPEP 自动润滑球面滑动轴承是需要高轴承压力、速度慢、维护困难或无法维护应用的卓越之选。 由于采用编制聚四氟乙烯(PTFE)和玻璃内衬,其摩擦系数低,磨损率低。

其优点包括:

  • 低磨擦和磨损,极低的粘滑度
  • 寿命周期成本低
  • 非常适用于震荡应用
  • 基本无需维护,自动润滑
  • 运行温度范围极具广度,从 -50 至 +200 ℃
SKF logo