传感化圆锥轴承单元

传感化 CTBU

SKF 传感化圆锥轴承单元是制动系统的组成部分,结构紧凑,即装即用,易于安装。 其优化了驱动轮在启动时的摩擦啮合,可检测旋转方向和轴承温度。

这些单元可以检测:

  • 转速,供车轮打滑/滑动保护
  • (WSP 或 WSSP)装置和牵引控制单元(TCU)使用
  • 轴承温度信号,供车载监控系统使用
  • 运动方向
  • 欧洲列车控制系统(ETCS)和意大利 SCMT(Sistema controllo movimentazione treno)自动列车控制系统的定位
  • 垂直和/或侧向加速度
SKF logo