货车

铁路运营需要具有低寿命周期成本的技术性和经济性解决方案。 因此,轴箱轴承需要将维护需求降至最小化。 轴箱轴承必须能够在满载车辆和极端气候条件下工作。

有些轴箱设计也采用承载鞍的形式。 货车的典型需求是实现极长的工作时间和维护间隔。

例如欧洲的Y25转向架,应用了通孔式轴箱和圆柱滚子轴承或球面滚子轴承。 三大件式转向架的货车通常使用圆锥滚子整体轴承(TBU)和承载鞍。 圆锥滚子整体轴承(TBU)含有一个接触式密封,以防止污染。 为了实现寿命周期成本低、维护最小化的要求需要使用具有成本效益的轴承和轴箱设计。 SKF提供包括轴箱、轴承组件、工程服务支持以及状态修复的独特成套产品。

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo