内燃和电力动车组

在乘客运输方面,越来越多的电力和内燃动车组用于长途和短途服务,尤其在需要短距离穿梭运行的情况下,更是如此。 此外,还有由一个或者二个机车与客运车厢编组而成的列车。 这些车厢可设计为卧铺车厢和餐车车厢。

车辆配备有圆锥滚子或圆柱滚子整体轴承。 为了实现更低的质量和降低能耗,轻量化设计成为了首选。 这也会影响轴箱的设计。 由于转向架设计不同,所以需要不同的轴箱设计来满足特有客户指定的要求。 此外,SKF可提供特别套装,含有轴箱、AXLETRONIC传感器、转向架监测系统、轮缘润滑系统以及包括可选的状态修复工程服务支持。

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo