客运车辆和机车

电力机车和内燃机车是所有铁路运营商的主要设备,用来牵引货车和客车,一些运营商甚至将其用于高速运行。


在乘客运输方面,越来越多的电力和内燃动车组应用于长途和短途运营,尤其是在短距离区间的穿梭运行。


作为城市中拥挤街道和市郊区域的替代选择,公共铁路交通变得更为重要。 像市郊火车、电动车或地铁以及轻轨火车等车辆在全球运行。


SKF 在开发用于不同转向架的多种类型轴箱方面发挥着积极作用,以满足他们多样化的挑战。 一个主要的课题就是不断增加的可靠性和安全性要求,以及在满足重量限制下的紧凑设置。 此外,SKF提供成套解决方案,包括对速度、定位、温度、振动等相关操作参数的监控。

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo