地铁车辆和轻轨车

公共轨道交通已成为在城市和市郊区域的拥挤街道中代替汽车的重要选择。 市郊火车、电动车或地铁以及有轨电车等车辆在全球广泛运行。 有时,市郊火车、地铁、轻轨火车以及有轨电车会有非常相似的车辆设计。 在大多数情况下,精确的定义要依据铁路或者有轨电车的标准和法规二定。

这些车辆配备有圆锥滚子或圆柱滚子整体轴承。 在某些情况下,开式圆柱滚子轴承得到了应用。 为了实现更低的质量和降低能耗,轻量化设计成为了首选。 这些挑战也可应用于轴箱或者轴桥的设计。 这些设计可针对不同客户要求量身定制。 此外,SKF可提供特别套装,含有轴箱、AXLETRONIC传感器、转向架监测系统、轮缘润滑系统以及包括状态修复的工程服务支持。

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo