服务

SKF可为铁路行业提供一流的服务,满足客户的特定需求。 大多数服务为模块式,也可以获得指定的设计和维护需要的服务。 SKF铁路服务包括全球网络型生产和服务单位以及训练有素的销售、应用、服务工程人员。 此外,SKF全球状态修复网络为铁路客户提供服务,使客户受益于此种具有成本效益并能降低影响环境的解决方案。

服务能力

SKF服务可以帮助制造商和运营上实现安全、卓越的业绩以及低成本寿命周期的预期。

下列为部分服务能力:
  • 独特的测试资源,以验证对可靠性和安全性需求
  • 应用工程注重客户特定要求,提供优化解决方案,为客户创造最大价值
  • 现场服务工程,包括安装、更换轴承或者轴承组件的更换服务。 此类服务可以大幅度节省更换轮组的成本,而且可以减少车辆停运时间
  • 状态修复选项
  • 可为客户的高级技术或者项目管理人员以及车间工作人员提供特殊培训课程,以增加对铁路解决方案的理解,从而更好地使用轴承并延长其使用寿命

查看完整的 SKF 超越零组合。

SKF铁路解决方案——状态修复

SKF logo