SKF STUNTmaster

SKF STUNTmaster包括16种优质的608轴承。

SKF STUNTmaster轴承专为特技花式轮滑研制。 跳跃动作、摩擦滑动、振动冲击,如您随心所欲。 SKF STUNTmaster专为抵抗这些影响而设计! 这些轴承在滚动10小时后达到最佳性能状态,适用于配608轮毂和相应隔块的各种滑轮。

  • 耐高强振动: 采用世界最纯净的SKF铬钢和玻璃纤维加强保持架
  • 高度舒适,适宜各种跳跃和姿势: 采用带添加剂的特种润滑脂,能承受极压
  • 最佳防护: 轴承中一侧采用无接触绿橡胶密封件,另一侧采用金属防尘罩
  • ISO5/ABEC5: SKF高精度标准。
SKF logo