SKF FUNglider

SKF FUNglider系列包括16种优质健身用608型轴承。

SKF FUNglider轴承为那些经常喜欢在街道或自行车道上轮滑的爱好者研制。 这些轴承具有舒适和安静功能,使轮滑者能够平稳地滑移,即使滚动5小时,轴承依然保持最佳性能。 它们适用于配608轮毂和相应隔块的各种滑轮。 SKF FUNglider轴承已注入润滑脂,终身免维护。

  • 平滑而舒适: 充有低摩擦润滑脂且运转安静
  • 最佳防护: 轴承一侧采用无接触红色橡胶密封件,另一侧采用金属防尘罩
  • 极其坚固: 采用世界级最纯净的SKF铬钢制造
  • ISO5/ABEC5: SKF高精度标准。
SKF logo