轮滑用轴承的安装和拆卸

安装说明

以下是有关单列轮轮滑鞋、四轮轮滑鞋、滑板和踏板车的安装说明。 每个滑轮上安装两个轴承,其间用隔块隔开。 无论隔块的形状和大小,轴承都以同样的方式进行安装。

拆卸说明

拆卸轴承必须小心;否则有可能损坏轴承或使其比先前更脏。 出现以下情况时,应考虑将轴承拆下:

  • 磨损严重,需要换用新轮或互换位置
  • 滑轮中有东西卡住或滚动不佳时,需要更换
  • 对轴承进行补充润滑
  • 清洁轴承。

重要注意事项: 单列轮轮滑鞋、滑板或四轮轮滑鞋因其设计结构,滑轮更换并不容易。 因此,如果您拆卸时不小心,可能会损坏轴承的滚道。 为正确拆卸,SKF建议您使用轴承压装器(见图)。 如果您没有这个工具,只有采用一端带钩的方便工具(见图)来拆卸轴承。

以下是从两种不同轴直径上拆卸轴承的示例。

6毫米轮轴直径:

  • 推移隔块
  • 通过隔块的移动将对面的轴承推出来
  • 将隔块拔出
  • 勾住第二个轴承的内径孔并将其拔出。

8毫米轮轴直径:

  • 勾住第一个轴承的内径孔并将其拔出
  • 隔块可轻松取下来,勾住第二个轴承的内径孔并将其拔出
SKF logo