摩擦扭矩和密封

允许工作温度限制了滚动轴承的工作速度。 低摩擦和内部产生相应较低的轴承类型,最适合于高速运行。

当载荷为纯径向时,应采用深沟球轴承,即可达到最高速度。 特别是采用带陶瓷滚动体的高精密深沟球轴承。


整体式密封件

密封件的选择对轴承的正常运转性能是至关重要的。 SKF提供一体式轴承:

  • 防尘盖
  • 低摩擦密封件
  • 接触式密封件

可为诸如深沟球轴承的许多应用场合提供经济且节省空间的解决方案

所有两面都有整体式密封件的轴承均采用适当质量和数量的润滑脂加以填充。

解决方案

SKF logo