载荷能力和寿命

ISO 76:1987 标准中定义的基本额定静载荷为滚动体/滚道接触的最重载荷中心所计算出来的接触压力。

SKF轴承的基本额定动载荷,是根据ISO 281:1990标准所规定的方法来确定。本产品型录中提供的额定载荷适用于热处理至最低硬度58 HRC的铬钢轴承。

轴承寿命有几个不同类型。 其中一种是“服务寿命”,表示轴承在实际运行条件下出现失效前的实际寿命。 请注意,单个轴承的寿命只能通过统计学方式进行预计。 寿命计算仅适用于轴承总体概念而且只有一定程度的可靠性,例如90 %,而且轴承现场损坏一般不是由金属疲劳造成的,多数情况是由于污染、磨损、不对中、腐蚀或由于保持架损坏、润滑或密封件失效引起的。

另一个寿命类型是“规范寿命”。 它是由权威机构确定的寿命。例如,根据同一权威机构提供的假定载荷和速度数据所确定的寿命。 一般来说,基本额定寿命L10是必要的,它是基于类似应用经验而得出的。

解决方案

SKF logo