SKF FREEstyler

SKF FREEstyler轴承组包括用于滑板的8种优质608型轴承。

SKF FREEstyler轴承适用于需要剧烈和周期性使用的滑板。 这些轴承具有十分优良的滚动性能,并在载荷状态下保持优异表现。 它们适用于配608轮毂和相应隔块的各种滑轮。 SKF FREEstyler轴承已注入润滑脂,终身免维护。

  • 极优滚动: 充有低摩擦润滑脂
  • 卓越的防尘和防溅水保护: 这是因为轴承一侧采用无接触红色密封件,另一侧采用金属防尘罩
  • 极其坚固: 采用世界级最纯净的SKF铬钢制造
  • ISO5/ABEC5: SKF高精度标准。
SKF logo