SKF SPEEDracer

SKF SPEEDracer系列包括轮滑竞赛用的20种优质微型轴承。

SKF SPEEDracer微型轴承专为对速度和重量要求极高的人士研制。 它们适用于配微型轴承轮毂和相应隔块的各种滑轮,也可通过轴套装配到标准滑轮上。

SKF SPEEDracer微型轴承专用于轮滑竞赛。 为保持轴承的性能,应使用SKF Speed Master润滑油定期补充润滑。

  • 最快的轴承: 这是由于采用了SKF Speed Master润滑油和特殊内部游隙。
  • 最轻的轴承: 重量比608型轴承轻70%
  • 维护简单: 一侧敞开
  • ISO5/ABEC 5: SKF高精度标准
SKF logo