SKF SPEEDtrainer

SKF SPEEDtrainer有两种配置,分别包括16种或20种速滑训练用的608型轴承。

SKF SPEEDtrainer轴承具有优良的滚动性和有效的防护性,因此特别适合速滑训练和高级健身训练。 它们适用于配608轮毂和相应隔块的各种滑轮。 SKF SPEEDtrainer轴承采用润滑脂润滑,可以自行维护。

  • 非常优良的滚动性: 采用高速润滑脂和特殊内部游隙
  • 有效防护: 轴承中一侧采用无接触黑密封件,另一侧采用金属防尘罩
  • 极其坚固: 采用世界级最纯净的SKF铬钢制造
  • 可以维护: 黑密封件可拆下,以便添加润滑脂进行补充润滑
  • ISO5/ABEC5: SKF高精度标准。
SKF logo