质量和精度

SKF生产范围广泛的超标高精密轴承,适用于要求较高旋转精度的配置、高速的应用场合以及恶劣的工作环境。

相关部件的精度

在轴承套圈与轴承座或轴之间紧密配合的情况下,轴承圈有可能与相邻部件的外形相配合而变形。 如果出现变形,在运行中便可能产生振动。 因此,把轴承座和轴机削至所需公差十分重要。


污染物

如果在污染环境中运行,杂质可能会进入轴承并被滚动体碾压。 产生的振动程度取决于被碾压的污染物颗粒的数量、大小和成分。 虽然不会产生典型的频率形式。 但是会产生一种听得到的扰人的噪音。

解决方案

SKF logo