SKF SPEEDskater

SKF SPEEDskater系列包括竞滑运动用的20种优质608型轴承。

SKF SPEEDskater轴承专为对力量和坚固性要求极高的竞赛运动员研制。 它们适用于配608轮毂和相应隔块的各种竞赛滑轮。 SKF SPEEDskater轴承需要用SKF Speed Master润滑油定期润滑。

  • 竞赛等级的轮滑: 高速油润滑和特别内部游隙
  • 极其坚固: 608轴承采用世界级最纯净的SKF铬钢制造
  • 维护简单: 一侧敞开
  • ISO5/ABEC 5: SKF高精度标准。
SKF logo