SKF圆锥滚子轴承

SKF圆锥滚子轴承
SKF提供多种圆锥滚子轴承的解决方案以满足客户要求和应用需求。

SKF圆锥滚子轴承提供顶级的性能和使用寿命,多年来在广泛的应用中,得到重点客户的认可。 您期望轴承型录中的基本额定载荷用来表示相关产品的性能。 但是,专家清楚它是遵循目前的ISO公约,只是反映了轴承的外部尺寸。 事实上,轴承性能在很大程度上是由特定的内部几何形状、表面光洁度、优化设计和精密制造决定的,这不是该公约的一部分,在不同制作商之间也有变化。

不要仅凭我们的话就相信这些轴承的效率。 你得自己去探索使用寿命中的差异。
SKF logo