SKF气门杆密封件

SKF气门杆密封件
气门杆密封件设备,是设计用来允许少量的油通过密封件唇(油计量)润滑气门杆/发动机的气门导杆接口。

如果太多的油通过密封唇时,排放恶化,焦炭集结于气门上,可能会导致发动机失去动力,甚至出现故障。 如果太少的油通过密封唇时,气门没有得到足够的润滑,会磨损,最终导致阀门卡滞。 理想的计量率介于这两个极端。

SKF高压气门杆密封是设计和测试用于高达12巴的压力,这无形中消除了在工作期间的密封唇缺口,并尽可能减少漏气。
SKF logo