传动轴

每个卡车都有一个标准的装配传动轴,连接变速器和驱动桥。

SKF 万向节轴承达到长距离高载荷和苛刻的环境以及越野驾驶所需的特殊要求。

在 SKF 万向节轴承的功能和制造质量方面都进行优化的设计,惠及各方。
公司经营车辆的好处如下:
  • 减少维护成本,
  • 使用寿命可达100万及以上公里(60万英里)

传动轴制造商获得一个决定性的竞争优势:
  • 可设计和制造无再润滑孔、油管或油嘴的万向节装配,以实现更具成本效益的制造。
  • 由于运行的可靠性和耐久性,可向顾客提供较长的保修期。

可提供外径在38到68毫米之间的万向节轴承。

SKF logo