SKF万向节轴承

SKF万向节轴承
结合了理想轴承、密封件和油脂的SKF万向节轴承为主要的卡车和挂车制造商提供更高的可靠性,并减少环境影响。

商用车辆中的万向节轴承具有两个重要的优势: 免维护的概念是既节约成本,又非常环保。 关于成本方面,免维护意味着约 100万公里的整个使用寿命中可节省约60次检查间隔时间。 此外,在车间的再润滑和相应的清洗工作都不复存在。 这也适用于因再润滑传动轴造成的必要停工。
SKF logo