SKF能效型圆锥滚子轴承

E2 TRB
SKF能效型圆锥滚子轴承
SKF已研发出一种新的圆锥滚子轴承的设计,这使减少30%及以上的摩擦成为可能。 因此SKF公司为客户提供一个以可持续发展、高效节能和盈利的方式达到他们目标的新选项。
SKF能效型圆锥滚子轴承的优点是:
  • 摩擦减少30%及以上——这使得轴承内能量损耗更低
  • 较低的轴承温度改善了润滑条件
  • 较低的重量允许较少的惯性,并减少打滑和涂抹的风险
  • 较低的摩擦允许以更高的速度运行
  • 可与标准圆锥滚子轴承相互换
SKF logo