变速器

变速器
变速箱设计强烈需要不断地发展和创新。 SKF参与到这些研发中,并继续致力于提供创新的解决方案。 我们可帮助您:
  • 减少摩擦
    变速器的设计和运行在将来是否成功,取决于您为客户提供高效节能的产品和解决方案的能力。 这样做,意味着您的供应商和您一起致力于(除了其他事项,还有)减少摩擦。 较低的摩擦意味着运行温度更低,润滑剂老化减少,因此,速度可以更快和扭矩更大。 通过在轴承、密封件和润滑方面结合我们的工程技术知识,我们可在低摩擦设计、缩小规模、速度等级、材料的选择及润滑等方面帮助到您。
  • 降低总成本
    降低总成本是大多数企业首要关心的事。 对于您的客户来说,购置成本是一个重要问题,但更重要的是每公里的运行成本。 凭借较长的使用寿命、减少维护需要和延长的维修间隔,SKF可提供快速回报的产品。 我们的技术能力,使我们能够缩小轴承,并提供减重。 这将降低成本和增加通过变速器的功率/扭矩,同时保持相同的尺寸。
SKF logo